(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,380円
税込単価
19,118円

【特長】・内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。・取り外し可...

詳細情報を確認する

型番

4750FB4-18 解除

Loading...

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4750FB4-18

1個

17,380( 19,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。
・取り外し可能なコンパートメント付です。
・大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):430
・奥行(mm):190
・高さ(mm):285
・JANコード:7314150277674
・トラスココード:794-0025
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプの型番4750FB4-18のページです。
型番4750FB4-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

    バーコ 工具用多機能ツールバックM

    バーコ 工具用多機能ツールバックM

      バーコ 工具用多機能ツールバックL

      バーコ 工具用多機能ツールバックL

        極匠 コーナーカバー付ハンマー差し

        極匠 コーナーカバー付ハンマー差し

          バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

          バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

            極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

            極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

              バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

              バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

                ショルダーバッグ

                ショルダーバッグ

                  ツールバッグ 450×200×340mm

                  ツールバッグ 450×200×340mm

                    ツールバッグティストTBT-3300

                    ツールバッグティストTBT-3300

                      極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                      極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                        リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

                        リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

                          バーコ 電工向けバック ハードボトムタイプ

                          バーコ 電工向けバック ハードボトムタイプ

                            メーカー バーコ バーコ バーコ ベストツール バーコ ベストツール バーコ トラスコ中山 クニペックス リングスター ベストツール リングスター バーコ
                            通常価格 17,380円 4,216円 4,390円 1,479円 11,685円 1,479円 12,596円 12,562円 22,135円 3,309円 2,006円 2,998円 11,725円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目  

                            バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました