(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,362円
税込単価
15,798円

【特長】・長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。・複数の内外ポケ...

詳細情報を確認する

型番

4750FB2-24A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4750FB2-24A

1個

14,362( 15,798円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
・複数の内外ポケットは工具を納めることができます。
・マジックテープホルダー付です。
・底は完全防水です。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):600
・奥行(mm):260
・高さ(mm):380
・JANコード:7314150277643
・トラスココード:793-9981
・質量:2.55kg
【材質/仕上】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプの型番4750FB2-24Aのページです。
型番4750FB2-24Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

    バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

    バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

      ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

      ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

        バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

        バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

          ツールバッグ TTB-470Y

          ツールバッグ TTB-470Y

            バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

            バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

              440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

              440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

                バーコ 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

                バーコ 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

                  ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                  ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                    RS Mr.ツールバックKS

                    RS Mr.ツールバックKS

                      420×205×250mmツールバッグ

                      420×205×250mmツールバッグ

                        ツールバッグ蓋付 WM-TB103

                        ツールバッグ蓋付 WM-TB103

                          400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                          400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                            メーカー バーコ バーコ トラスコ中山 バーコ トラスコ中山 バーコ エスコ バーコ E-Value リングスター エスコ ワークマスター エスコ
                            通常価格 14,362円 11,685円 7,773円 17,380円 5,610円 12,596円 25,910円 15,919円 3,591円 3,788円 4,490円 6,082円 3,134円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能

                            バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました