(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本

TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,193円 31,388円
税込単価
38,712円 34,527円

【商品仕様】・プラファス8-25-50シロ500本・JANコード:454538...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    難燃性ポリプロピレン
  • JANコード:
    4545384474116
  • トラスココード:
    850-8034

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47410500

1個

35,193円

31,388

( 34,527円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラファス8-25-50シロ500本
・JANコード:4545384474116
・トラスココード:850-8034
・質量:0g
【材質/仕上】
・難燃性ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品情報

47410500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本の型番47410500のページです。
型番47410500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本

TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本

    TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本

    TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本

      TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

      TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

        TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

        TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

          メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
          通常価格 35,193円 37,271円 15,929円 15,929円
          通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目  
          材質 その他 その他 - -
          材質詳細 難燃性ポリプロピレン 難燃性ポリプロピレン - -
          JANコード 4545384474116 4545384474154 - -
          トラスココード 850-8034 850-8038 - -

          TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました