(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,929円
税込単価
17,522円

【商品仕様】・プラスチックワッシャークロ1000枚・JANコード:454538...

詳細情報を確認する

  • 外径:
    27mm
  • 内径:
    2.2mm
  • 材質:
    樹脂
  • 色:
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン樹脂
  • JANコード:
    4545384473027
  • トラスココード:
    850-8032

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

外径27mm内径2.2mm
材質樹脂
材質詳細ポリプロピレン樹脂JANコード4545384473027
トラスココード850-8032 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47300005

1個

15,929( 17,522円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラスチックワッシャークロ1000枚
・JANコード:4545384473027
・トラスココード:850-8032
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン樹脂
【セット内容/付属品】
・付属無し

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)の型番47300005のページです。
型番47300005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

    TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

    TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

      TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

      TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

        カクダイ スペアパッキン

        カクダイ スペアパッキン

          VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

          VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

            ビニールプレート(穴なし) 621-82-049

            ビニールプレート(穴なし) 621-82-049

              メーカー タイルメント タイルメント タイルメント カクダイ カクダイ カクダイ
              通常価格 15,929円 15,929円 28,552円 45円 3,001円 86円
              通常出荷日 5日目   5日目   4日目   2日目   1日目~   2日目  
              外径 27mm 27mm 25mm - - -
              内径 2.2mm 2.2mm - - - -
              材質 樹脂 樹脂 樹脂 - - -
              - - -
              材質詳細 ポリプロピレン樹脂 ポリプロピレン樹脂 【キャップ材】ポリプロピレン【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) - - -

              TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト