(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,929円
税込単価
17,522円

【商品仕様】・プラスチックワッシャーシロ1000枚・JANコード:454538...

詳細情報を確認する

  • 外径:
    27mm
  • 内径:
    2.2mm
  • 材質:
    樹脂
  • 色:
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン樹脂
  • JANコード:
    4545384473010
  • トラスココード:
    850-8031

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47300003

1個

15,929( 17,522円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラスチックワッシャーシロ1000枚
・JANコード:4545384473010
・トラスココード:850-8031
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン樹脂
【セット内容/付属品】
・付属無し

47300003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)の型番47300003のページです。
型番47300003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

    TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

    TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

      メーカー タイルメント タイルメント
      通常価格 15,929円 15,929円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      外径 27mm 27mm
      内径 2.2mm 2.2mm
      材質 樹脂 樹脂
      材質詳細 ポリプロピレン樹脂 ポリプロピレン樹脂

      TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました