(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛表革 クレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛表革 クレス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,914円
税込単価
2,105円

【特長】・良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表革
  • 袖口タイプ:
    袖なし

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

472-L

L
4907026047261
100-0065
約0.7
22
22.5
8.5
90
10

1個

1,914( 2,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛表革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛表革 クレスの型番472-Lのページです。
型番472-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛表革 クレス

牛表革 クレス

    牛表革 クレスト白C (10双入)

    牛表革 クレスト白C (10双入)

      豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

      豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

          国産牛本革手袋 レインジャーワイド

          国産牛本革手袋 レインジャーワイド

            豚革 クレスト

            豚革 クレスト

              ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

              ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                牛表革 甲メリヤスE (10双入)

                牛表革 甲メリヤスE (10双入)

                  ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

                  ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

                    牛表革 レンジャー型

                    牛表革 レンジャー型

                      シモン レンジャー手袋 RG-210

                      シモン レンジャー手袋 RG-210

                        牛革クレストシーザー手袋(国産革)

                        牛革クレストシーザー手袋(国産革)

                          牛革クレスト手袋

                          牛革クレスト手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) シモン 南村製作所 南村製作所
                            通常価格 1,914円 14,119円 9,392円 1,553円 2,340円 1,160円 1,110円 1,340円 1,728円 2,218円 2,145円 1,430円 680円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - ホワイト - - -
                            材質1 牛表革 牛表革 豚表革 - - 豚表革 - 牛表革 - 牛表革 - - -
                            袖口タイプ 袖なし - - - - 袖なし - - - マジック - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            472-LL
                            472-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,969円

                            ( 2,166円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4907026047278100-0066約0.724239.5100

                            1,914円

                            ( 2,105円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10M4907026047247100-0009約0.82222888

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました