(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーターンクロスレンチ

フリーターンクロスレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,567円
税込単価
10,524円

【特長】・空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。・ハンドルバー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 全長(L寸法)(mm):
    280
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4991644215737
  • トラスココード:
    828-0322
  • 質量(g):
    945
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 全幅(mm):
    350

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4711X

10

1個

9,567( 10,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。
・ハンドルバーは楕円形状で空転しません。
・ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
・汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。

カタログ

 

Loading...

4711Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーターンクロスレンチの型番4711Xのページです。
型番4711Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーターンクロスレンチ

フリーターンクロスレンチ

    T形スライドスピンハンドル

    T形スライドスピンハンドル

      ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306

      ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306

        ユニバーサルジョイント 608

        ユニバーサルジョイント 608

          T形スライドハンドル 416

          T形スライドハンドル 416

            TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

            TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

              ドライバー形ハンドル

              ドライバー形ハンドル

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH208L

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH208L

                  ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312

                  ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312

                    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412

                    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412

                      オフセットハンドル

                      オフセットハンドル

                        TONE スピンナハンドル ロング NS3L

                        TONE スピンナハンドル ロング NS3L

                          Z-EAL ユニバーサルジョイント

                          Z-EAL ユニバーサルジョイント

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE TONE TONE NEPROS TONE TONE TONE 旭金属工業 TONE KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 9,567円 6,490円 5,990円 10,791円 7,709円 2,330円 4,324円 7,990円 7,390円 6,990円 3,394円 5,400円 4,027円
                            通常出荷日 1日目   2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 9.5 25.4 25.4 6.35 6.35 6.35 9.5 12.7 12.7 9.5 -
                            全長(L寸法)(mm) 280 236 - 128.3 - - 62 - - - 280 400 -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 セット品 セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル -
                            JANコード 4991644215737 4991644063550 - - - - - - - - - - -

                            フリーターンクロスレンチのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/03
                            コンパクトに収納できるほか、楕円シャフトを伸ばしてトルクをかけたり、センターでロックして早回ししたり、大変使い勝手の良い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました