(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,552円 ~ 36,366円
税込価格
31,407円 ~ 40,003円

【特長】・プラスチックボタンワッシャー(シロ)です。・キャップ材はポリプロピレ...

詳細情報を確認する

  • 外径:
    25mm
  • 厚み・長さ:
    12.7mm
  • 材質:
    樹脂
  • 色:
  • 材質詳細:
    【キャップ材】ポリプロピレン【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4545384470002
850-8027

1個

36,366( 40,003円 )

4日目

4545384470200
850-8028

1個

28,552( 31,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックボタンワッシャー(シロ)です。
・キャップ材はポリプロピレン、スプリング材は冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

    ワンタッチレバー

    ワンタッチレバー

      TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

      TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

        TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

        TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

          カクダイ スペアパッキン

          カクダイ スペアパッキン

            VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

            VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

              カクダイ エルボ用保温材

              カクダイ エルボ用保温材

                メーカー タイルメント 三栄水栓製作所 タイルメント タイルメント カクダイ カクダイ カクダイ
                通常価格 28,552円 2,190円 15,929円 15,929円 45円 3,001円 1,213円
                通常出荷日 4日目   2日目   5日目   5日目   2日目   1日目~   2日目  
                外径 25mm - 27mm 27mm - - -
                厚み・長さ 12.7mm - - - - - -
                材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - -
                - - - -
                材質詳細 【キャップ材】ポリプロピレン【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) - ポリプロピレン樹脂 ポリプロピレン樹脂 - - -

                TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました