(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カネボタンワッシャー

カネボタンワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
42,513円 36,846円
税込単価
46,764円 40,531円

【特長】・防音・吸音工事接着金具工法用の金属性ボタンワッシャーです。・100m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シールワッシャ
  • 材質1:
    キャップ材:溶融亜鉛メッキ鋼板、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
  • JANコード:
    4545384469006
  • トラスココード:
    850-8026

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類シールワッシャ材質1キャップ材:溶融亜鉛メッキ鋼板、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
JANコード4545384469006トラスココード850-8026

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46900000

1個

42,513円

36,846

( 40,531円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・防音・吸音工事接着金具工法用の金属性ボタンワッシャーです。
・100mm未満のスピンドル鋲用です。
【用途】
・【適用箇所】屋内

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カネボタンワッシャーの型番46900000のページです。
型番46900000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カネボタンワッシャー

カネボタンワッシャー

    袋ナット・パッキンセット(40セット入)

    袋ナット・パッキンセット(40セット入)

      TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

      TILEMENT プラスチックワッシャー シロ (1000枚入)

        TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

        TILEMENT プラスチックワッシャー クロ (1000枚入)

          TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

          TILEMENT プラスチックボタンワッシャー(シロ)

            カクダイ ステンレスタンク取付金具

            カクダイ ステンレスタンク取付金具

              ステンレスタンク取付金具 6222-13

              ステンレスタンク取付金具 6222-13

                ステンレスタンク取付金具 6222-23

                ステンレスタンク取付金具 6222-23

                  ステンレスタンク取付金具 6222-20

                  ステンレスタンク取付金具 6222-20

                    メーカー タイルメント 因幡電機産業 タイルメント タイルメント タイルメント カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                    通常価格 42,513円 11,731円 15,929円 15,929円 28,552円 16,499円 7,510円 10,214円 8,450円
                    通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                    種類 シールワッシャ - - - - - - - -
                    材質1 キャップ材:溶融亜鉛メッキ鋼板、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) - - - - - - - -
                    JANコード 4545384469006 - - - - - - - -
                    トラスココード 850-8026 - - - - - - - -

                    カネボタンワッシャーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト