(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
483円
税込単価
531円

排水管の勾配チェックに。サイズ:40×80×0.08mm厚材質:PPステッカー

詳細情報を確認する

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

468-80

1パック

10個入り

483( 531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

排水管の勾配チェックに。
サイズ:40×80×0.08mm厚
材質:PPステッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80の型番468-80のページです。
型番468-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80

排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80

    クレーン標識 鉄板

    クレーン標識 鉄板

      配管分別ステッカー

      配管分別ステッカー

        埋設物他標識 エコユニボード

        埋設物他標識 エコユニボード

          ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

          ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

            玉掛関係標識 鉄板

            玉掛関係標識 鉄板

              危険予知ボード(危険予知活動表)

              危険予知ボード(危険予知活動表)

                高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                  産業廃棄物標識

                  産業廃棄物標識

                    ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                    ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                      備品用ステッカー

                      備品用ステッカー

                        安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                        安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                          無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                          無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 483円 4,238円 282円 1,030円 2,818円 7,800円 7,025円 1,561円 445円 2,991円 397円 3,030円 6,756円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目~   6日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質(本体) PPステッカー 鉄板(明治山) - エコユニボード ホワイトボード用鉄板(明治山) - - - エコユニボード エコユニボード ペットフィルム 再生ポリプロピレン(エコユニボード) -
                            表示内容 排水管勾配・支持固定チェックシート(施工者・確認者)年月日 ワイヤロープ月別点検色表 - - ピット内作業中(年月日・作業開始時間・酸素測定濃度・業者名・作業主任者・作業者) 玉掛ワイヤロープの点検今月の色は 色です - - - - - +衛生十則 -
                            JANコード 4571181477678 4571181503360 - - 4571181478903 - - - - - - 4571181381036 -
                            トラスココード 741-7292 742-2016 - - 741-8795 - 738-0097 - - - - 737-8751 -
                            横(mm) 80 - - - - 900 - - 50 600 40 - -

                            排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました