(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカール リアック25 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカール リアック25 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円

【特長】・あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与え、強力な防錆効果と除湿作用...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46500

2個

1,337( 1,471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与え、強力な防錆効果と除湿作用を発揮します。
・無香性です。
【用途】
・浸透性防サビ、潤滑剤に。
【商品仕様】
・容量(ml):420
・容器サイズ:H203×W72×D68mm
・エアゾールタイプ
・JANコード:4904178465004
・質量:425g
【材質/仕上】
・高分子化学剤配合

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカール リアック25 420mlの型番46500のページです。
型番46500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカール リアック25 420ml

ピカール リアック25 420ml

    住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

    住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

      KURE グリースメイト180ML

      KURE グリースメイト180ML

        高粘着潤滑スプレー No.1060

        高粘着潤滑スプレー No.1060

          FCJ スーパールブ 420ml

          FCJ スーパールブ 420ml

            アワコンスリック(入線用潤滑剤)

            アワコンスリック(入線用潤滑剤)

              エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

              エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                スーパーオイルスプレー

                スーパーオイルスプレー

                  ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                  ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                    シリコンウェットスプレー

                    シリコンウェットスプレー

                      ドライモールF-3

                      ドライモールF-3

                        BASARA ねじ神様

                        BASARA ねじ神様

                          KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                          KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                            メーカー 日本磨料工業 住鉱潤滑剤 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン DENSAN エーゼット エーゼット アーステック DENSAN 日本メカケミカル R-GOT 呉工業
                            通常価格 1,337円 1,760円 656円 743円 976円 2,399円 1,010円 717円 4,500円 2,399円 3,140円 3,635円 598円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   5日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 - 極圧性 / 浸透性 - - - 極圧性 - 浸透性 - - 浸透性 -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - - - - - - - ステンレス -
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 - - - - - - - - - 非該当 該当 -

                            ピカール リアック25 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました