(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー掲示板 5タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリー掲示板 5タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,575円 ~ 10,820円  特別価格 
税込価格
8,333円 ~ 11,902円  特別価格 

【特長】・パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

・屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
(464-06B・464-09B・464-10B・464-08B)
・プリントした用紙をそのまま差込んで表示できます。
・材質は丈夫なターポリン製で、丸めて持運びできます。
・吊り下げやゴムマグネット貼りのほか、スタンド(別売)での設置が可能です。
フリー掲示板  特長01

雨よけ付き(464-06B・464-09B・464-10B・464-08B)

 

【仕様】

フリー掲示板  仕様01
型番サイズ(mm)材質付属品備考
464-04Y約980×570ターポリン
(上下ゴムマグネット入り・上下パイプ入り・吊り下げヒモ付)
上部タイトル板、
下部社名入れ用白無地紙
屋内用
464-06B約785×760防雨型
464-09B約1,030×930
464-10B約1,670×930
464-08B約1,030×760

外形図

フリー掲示板  外形図01

464-04Y A4用紙タテ×4枚タイプ

フリー掲示板  外形図02

464-06B A4用紙ヨコ×4枚タイプ

フリー掲示板  外形図03

464-09B A3用紙ヨコ×2枚+A4用紙ヨコ×3枚タイプ

フリー掲示板  外形図04

464-10B A3用紙ヨコ×8枚タイプ

フリー掲示板  外形図05

464-08B A4用紙ヨコ×6枚タイプ

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
摘要
質量(g)
材質1
ポケットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4571181503179
741-6814
-
-
-
1945.000
ターポリン
-

1個

7,575円

7,305

( 8,036円 )

4日目

-
4571181503193
741-6831
750
785
-
700.000
ビニールターポリン
-

1個

8,383( 9,221円 )

1日目

4571181503209
826-4150
750
1030
防雨型
810.000
ターポリン
A4ヨコ6箇所

1個

10,820( 11,902円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単に掲示板が作れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリー掲示板 5タイプ

フリー掲示板 5タイプ

    掲示物垂れ幕 A4

    掲示物垂れ幕 A4

      掲示物垂れ幕

      掲示物垂れ幕

        ターポリン掲示板

        ターポリン掲示板

          マジックフリー垂れ幕

          マジックフリー垂れ幕

            交通安全標識

            交通安全標識

              工事管理用幕 (フリー掲示板)

              工事管理用幕 (フリー掲示板)

                配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                  ビニールカルトン(マグネットボード)_3

                  ビニールカルトン(マグネットボード)_3

                    配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

                    配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

                      G安全掲示板表示板セット

                      G安全掲示板表示板セット

                        フリー掲示板 13タイプ

                        フリー掲示板 13タイプ

                          配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

                          配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

                            メーカー ユニット KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) トラスコ中山 KEIAI(敬相) ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 7,575円 5,519円 7,813円 5,626円 18,688円 177円 6,709円 929円 2,400円 929円 22,209円 7,575円 970円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   4日目~   9日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ フリー掲示板 - フリー掲示板 - フリー掲示板 - フリー掲示板 - フリー掲示板 - - フリー掲示板 -
                            取付仕様 吊り下げ 吊下げひも付 吊り下げ マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付 吊り下げひも - - - - - - マグネット/吊下げひも付 -

                            フリー掲示板 5タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました