(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4907026046448
  • トラスココード:
    100-0059
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 材質2:
    裏:綿メリヤス
  • 厚さ(mm):
    約1.3
  • 手のひら周り(cm):
    24.0
  • 全長(cm):
    24.0
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 縫い方:
    背縫い

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

464

10

1個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
・裏メリヤス付で皮革粉が付きにくく、清潔に使用できます。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革
・裏:綿メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付の型番464のページです。
型番464に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

    トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

    トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

      牛表革 クレス

      牛表革 クレス

        牛表革 マジック付

        牛表革 マジック付

          豚革 クレストマジックテープ付

          豚革 クレストマジックテープ付

            豚革 クレスト

            豚革 クレスト

              牛床革 105-X甲メリヤス

              牛床革 105-X甲メリヤス

                牛床革手袋 内縫

                牛床革手袋 内縫

                  豚革 甲ナイロン

                  豚革 甲ナイロン

                    牛床革 105-A(甲メリヤス)

                    牛床革 105-A(甲メリヤス)

                      牛床革 109-A (内縫い)

                      牛床革 109-A (内縫い)

                        TRUSCO 牛床革手袋

                        TRUSCO 牛床革手袋

                          牛床革手袋 内縫い 107BH

                          牛床革手袋 内縫い 107BH

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 南村製作所 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 シモン
                            通常価格 600円 1,139円 1,914円 1,944円 1,215円 1,160円 6,006円 587円 801円 666円 913円 659円 847円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - - - L フリー フリー - フリー フリー - フリー
                            グレー グレー - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907026046448 4907026046349 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 100-0059 100-0058 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 190.000 168.000 - - - - - - - - - - -

                            トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました