(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:461506
水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬)) アサヒペン スイセイタヨウトカラー 1.6L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,808円
税込単価
4,189円

【特長】・反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂により、耐久性に優れた高性能塗料で...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 塗布面積([[M2]]):
    11~15
  • 質量(g):
    2400
  • 乾燥時間:
    30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

461506 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

461506

グレー
-
4970925461506
824-8861

6個

3,808( 4,189円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂により、耐久性に優れた高性能塗料です
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・トタン・モルタル・コンクリートなどに(一部のトタンを除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))の型番461506のページです。
型番461506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 空色

        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 空色

          アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 赤

          アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 赤

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 黄色

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 黄色

                アサヒペン 水性多用途EX 1.6L カーキー色

                アサヒペン 水性多用途EX 1.6L カーキー色

                  アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                  アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                          メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                          通常価格 3,430円 3,808円 1,915円 3,794円 2,928円 1,679円 3,073円 2,737円 2,711円 3,056円 1,915円 2,704円
                          通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   4日目   2日目   1日目   2日目   9日目   9日目   8日目   8日目   9日目  
                          仕様 水性 - - - - - - - - - 水性 -
                          容量(L) 1.6 - - - - - - - - - 0.7 -
                          塗布面積([[M2]]) 11~15 - - - - - - - - - 5~6.6 -
                          質量(g) 2400 - - - - - - - - - 1100 -
                          乾燥時間 30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期) - - - - - - - - - 30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期) -

                          水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          461322
                          461353
                          461476
                          461537
                          461544
                          461636
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細色 JANコード トラスココード

                          3,808円

                          ( 4,189円 )
                          6個 あり

                          4日目

                          ホワイトつや消し白4970925461322824-8854

                          4,392円

                          ( 4,831円 )
                          6個 あり

                          8日目

                          アイボリー-4970925461353824-8855

                          3,808円

                          ( 4,189円 )
                          6個 あり

                          8日目

                          その他こげ茶4970925461476824-8860

                          3,808円

                          ( 4,189円 )
                          6個 あり

                          4日目

                          ブラックつや消し黒4970925461537824-8863

                          3,808円

                          ( 4,189円 )
                          6個 あり

                          1日目

                          透明-4970925461544824-8864

                          3,789円

                          ( 4,168円 )
                          6個 あり

                          8日目

                          オレンジ-4970925461636824-8865

                          水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました