(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,521円
税込単価
2,773円

【特長】・良質の牛表革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    オレンジ/グレー
  • JANコード:
    4907026046158
  • トラスココード:
    100-0064
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    34
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    195
  • 材質1:
    手部:牛表革
  • 材質2:
    袖部:牛床革
  • 袖口タイプ:
    袖なし

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ革手
仕様ロングサイズ[フリー] フリー
革手袋種類表革オレンジ/グレー
JANコード4907026046158トラスココード100-0064
厚さ(mm)約1.2手のひら周り(cm)23
全長(cm)34中指長さ(cm)9
質量(g)195材質1手部:牛表革
材質2袖部:牛床革袖口タイプ袖なし
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

461

10

1個

2,521( 2,773円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛表革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業ができます。
・丈夫で傷・摩擦に強い牛革ですので、重作業にも適しています。
【用途】
・自動車、車両、鉄鋼、造船などの溶接作業。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:オレンジ/グレー
・全長(cm):33.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ:約1.3mm
・JANコード:4907026046158
・トラスココード:100-0064
・質量:195g
【材質/仕上】
・手袋部:牛表革
・袖部:牛床革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115の型番461のページです。
型番461に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115

トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115

    トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)

    トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)

      トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

      トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

        牛床革手袋 甲メリヤス 305

        牛床革手袋 甲メリヤス 305

          トワロン 溶接用 牛床革3本指 W-333

          トワロン 溶接用 牛床革3本指 W-333

            牛表革 クレス

            牛表革 クレス

              豚革 甲ナイロン

              豚革 甲ナイロン

                豚クレスト手袋 甲メリヤス

                豚クレスト手袋 甲メリヤス

                  豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                  豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                    牛床革手袋 背縫 302

                    牛床革手袋 背縫 302

                      牛床革 105-X甲メリヤス

                      牛床革 105-X甲メリヤス

                        牛床革オイル加工手袋 オイル66

                        牛床革オイル加工手袋 オイル66

                          クレストスタンダード

                          クレストスタンダード

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 南村製作所 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミスミ 川西工業 南村製作所 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ ホーケン
                            通常価格 2,521円 1,422円 1,375円 559円 1,266円 1,914円 801円 468円 793円 708円 6,006円 687円 1,788円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 - - 革手 革手 革手 - 革手 革手
                            仕様 ロング ロング ロング 背抜き ロング - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー フリー - フリー - - - - - フリー - -
                            革手袋種類 表革 床革 床革 床革 床革 - - 表革 表革 床革 - 床革 表革

                            トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト