(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,915円
税込価格
2,107円

【特長】・反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂により、耐久性に優れた高性能塗料で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    0.7
  • 塗布面積([[M2]]):
    5~6.6
  • 質量(g):
    1100
  • 乾燥時間:
    30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
4970925460769
824-8849

6個

1,915( 2,107円 )

8日目

ブラウン
4970925460851
824-8851

6個

1,915( 2,107円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂により、耐久性に優れた高性能塗料です
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・トタン・モルタル・コンクリートなどに(一部のトタンを除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

      水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

      水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

        水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

        水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

          アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

          アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                      水性つやあり塗料

                      水性つやあり塗料

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                          アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

                          アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,915円 1,915円 1,991円 3,430円 3,808円 1,679円 2,726円 2,726円 2,627円 4,989円 1,946円 4,072円 4,245円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   9日目   9日目   8日目   9日目   1日目   8日目   9日目  
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 水性 - - 水性 - - - - - - 水性 - -
                            容量(L) 0.7 - 0.7 1.6 - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 5~6.6 - - 11~15 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1100 - 1100 2400 - - - - - - - - -

                            水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました