(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:461056
水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら) スイセイタヨウトカラー 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,991円
税込単価
2,190円

【特長】・反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂により、耐久性に優れた高性能塗料で...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    シリコンアクリル樹脂
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(夏)、6時間以上(冬)

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

461056 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
乾燥時間
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
461056

461056

イエロー
-
4970925461056
787-8443
30分~1時間(夏)、2~3時間(冬)
10

2個

1,991( 2,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂により、耐久性に優れた高性能塗料です。
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・トタン・モルタル・コンクリートなどに。(一部のトタンを除く)

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)の型番461056のページです。
型番461056に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

        水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

        水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

              水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                      アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

                      アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

                        アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

                        アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

                          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

                          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,991円 1,679円 1,915円 1,915円 2,726円 2,194円 3,430円 3,808円 2,726円 2,627円 2,194円 2,194円 2,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   9日目   1日目   1日目~   8日目   9日目   8日目   1日目   1日目   8日目  
                            容量(L) 0.7 - - 0.7 - - 1.6 - - - - - -
                            質量(g) 1100 - - 1100 - - 2400 - - - - - -
                            材質1 シリコンアクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            塗り重ね可能時間 2時間以上(夏)、6時間以上(冬) - - - - - - - - - - - -

                            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            460721
                            461094
                            461117
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細色 JANコード トラスココード 乾燥時間

                            1,991円

                            ( 2,190円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイトツヤ消し白4970925460721787-841930分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)

                            2,118円

                            ( 2,330円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10-4970925461094787-843530分~1時間(夏)、2~3時間(冬)

                            1,991円

                            ( 2,190円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10そら4970925461117787-842730分~1時間(夏)、2~3時間(冬)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました