(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,971円
税込単価
2,168円

【特長】・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・ボールチェーンステンレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン金具
  • 材質:
    ステンレス
  • 径(mm):
    2.3
  • JANコード:
    4571181477456
  • トラスココード:
    827-8513
  • 質量(g):
    8.000

(i)ご注意

  • ボールチェーンステンレス製2.3φは別売です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 材質:ステンレス
  • 100個1組

使用方法・使用事例

ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

460-69

2個

1,971( 2,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
・ボールチェーンステンレス製2.3Φ用の連結コネクターです。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。

(i)ご注意

  • ボールチェーンステンレス製2.3φは別売です。

カタログ

460-69で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用の型番460-69のページです。
型番460-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

    ボールチェーン

    ボールチェーン

      80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

      80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

        φ48.6mm チェーンフック

        φ48.6mm チェーンフック

          チェーンスタンド用ポリ台

          チェーンスタンド用ポリ台

            プラフック

            プラフック

              ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

              ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                  プラカラビナ

                  プラカラビナ

                    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                      カラープラポール ピラー(柱)

                      カラープラポール ピラー(柱)

                        TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                        TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                          プラチェーンジョイント

                          プラチェーンジョイント

                            メーカー ユニット ユニット エスコ エスコ ミツギロン工業 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,971円 300円 445円 1,927円 597円 736円 1,326円 558円 412円 1,090円 1,038円 578円 210円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 チェーン金具 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            径(mm) 2.3 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181477456 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 827-8513 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました