(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビョウ ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:460-51
ビョウ ステンレス製 ビョウ ステンレスセイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,050円 9,927円
税込単価
11,055円 10,920円

ユニットのステンレス製のビョウです。2タイプございます。寸法(mm)針長10

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:針長10mm
商品情報を表示

460-51の仕様・寸法情報

商品タイプ画鋲/ピンJANコード4571181537440
トラスココード741-6750質量(g)300.000
内容量500本 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

460-51

4571181537440
741-6750
300.000
500本

1個

10,050円

9,927

( 10,920円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニットのステンレス製のビョウです。
2タイプございます。
寸法(mm)針長10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビョウ ステンレス製の型番460-51のページです。
型番460-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビョウ ステンレス製

ビョウ ステンレス製

    ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

    ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

      ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64

      ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64

        ユニット #玉掛警報器用二重リング

        ユニット #玉掛警報器用二重リング

          つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

          つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

            標識(両面)回転灯受け皿

            標識(両面)回転灯受け皿

              ヘルボード

              ヘルボード

                ユニット ロープスタンド ウェイト

                ユニット ロープスタンド ウェイト

                  ユニット 落雪注意標識セット

                  ユニット 落雪注意標識セット

                    メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                    通常価格 2,700円 1,949円 5,823円 86円 2,400円 1,650円 10,472円 1,885円 14,010円
                    通常出荷日 2日目~   1日目   6日目   4日目   7日目   1日目   4日目~   1日目   9日目  
                    商品タイプ 画鋲/ピン - - - - - - - -

                    ビョウ ステンレス製のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    460-52
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                    2,700円

                    ( 2,970円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    4571181477432741-676864.000100本
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                    画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト