(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付ボルト用ヘックスソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:450
六角穴付ボルト用ヘックスソケット トルクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

六角穴付きボルト用ヘックスソケット。【特長】・手動式トルクツール用ソケット

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・六角穴付きボルト用ヘックスソケット。・手動式トルクツール用ソケット。・差し込み部:6.35。・六角穴付ボルト用。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

仕様

460六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。
432六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。
450六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。
461六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。
454六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。
452六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。

460 製品仕様

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

ソケット6C-14のサイズ

  • 差込角(メス)□a1:19.05mm
  • 二面幅B:14mm
  • D1:44mm
  • L:100mm

※差込角19.05は動力式用で貫通穴があり、ピンとOリングが付属します。

432 製品特長・仕様

規格表

型番名称寸法(mm)
差込角(メス)□a1二面幅BD1L
432ソケット2C-46.3541342

※差込角6.35は手動式用で貫通穴は無いので、ピンとOリングは付属しません。

外形図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

450 製品特長・仕様

規格表

型番名称寸法(mm)
差込角(メス)□a1二面幅BD1L
450ソケット4C-612.762554

※差込角12.7は動力式用で貫通穴があり、ピンとOリングが付属します。

外形図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図
 

461 製品仕様

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

ソケット6C-17のサイズ

  • 差込角(メス)□a1:19.05mm
  • 二面幅B:17mm
  • D1:44mm
  • L:100mm

※差込角19.05は動力式用で貫通穴があり、ピンとOリングが付属します。

454製品仕様

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

ソケット4C-14のサイズ

  • 差込角(メス)□a1:12.7mm
  • 二面幅B:14mm
  • D1:25mm
  • L:78mm

※差込角12.7は動力式用で貫通穴があり、ピンとOリングが付属します。

452 製品仕様

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

ソケット4C-10のサイズ

  • 差込角(メス)□a1:12.7mm
  • 二面幅B:10mm
  • D1:25mm
  • L:62mm

※差込角12.7は動力式用で貫通穴があり、ピンとOリングが付属します。

商品情報を表示

450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

450

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの型番450のページです。
型番450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付ボルト用ヘックスソケット

六角穴付ボルト用ヘックスソケット

    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 462

    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 462

      トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430

      トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430

        トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453

        トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453

          トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 431

          トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 431

            六角棒替ヘッド(デジラチェ用)

            六角棒替ヘッド(デジラチェ用)

              RCK形 メガネヘッド

              RCK形 メガネヘッド

                HH型 ヘックスヘッド

                HH型 ヘックスヘッド

                  メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 KTC(京都機械工具) 中村製作所 東日製作所
                  通常価格 1,070円 6,839円 1,070円 2,200円 1,070円 3,588円 2,981円 5,354円
                  通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  仕様1 ・六角穴付きボルト用ヘックスソケット。・手動式トルクツール用ソケット。・差し込み部:6.35。・六角穴付ボルト用。 - - - - - - -

                  六角穴付ボルト用ヘックスソケットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  432
                  452
                  454
                  460
                  461
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  1,070円

                  ( 1,177円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1,930円

                  ( 2,123円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  2,200円

                  ( 2,420円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  5,424円

                  ( 5,966円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  5,827円

                  ( 6,410円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました