(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,210円
税込単価
17,831円

【特長】・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

459985

1個

16,210( 17,831円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
【用途】
・室内外の木部・鉄部・コンクリートなどに
【商品仕様】
・色:白
・容量(L):14
・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2~4時間(冬期)
・塗布面積:80~120[[M2]]
・JANコード:4970925459985
・トラスココード:824-8848
・質量:19kg

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性多用途EX 14L 白の型番459985のページです。
型番459985に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

    アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

    アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

      水性遮熱性能下塗シーラー

      水性遮熱性能下塗シーラー

        水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

        水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

          防腐・防虫ステイン 16L

          防腐・防虫ステイン 16L

            防腐・防虫ステイン 4L

            防腐・防虫ステイン 4L

              木材用はっ水剤ワイティープルーフW

              木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                床用塗料ユカロック100

                床用塗料ユカロック100

                  床用塗料ユカロック1000

                  床用塗料ユカロック1000

                    アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                    アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                      床用塗料ユカロック2000

                      床用塗料ユカロック2000

                        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

                        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

                          高性能シーラーエポシーラーマルチ

                          高性能シーラーエポシーラーマルチ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ニッぺ ニッぺ ロックペイント ロックペイント ABC商会 ロックペイント ロックペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 16,210円 16,208円 2,950円 3,001円 2,597円 7,370円 72,276円 16,992円 10,758円 9,510円 19,567円 6,551円 16,650円
                            通常出荷日 14日目   14日目   1日目~   2日目~   5日目   5日目   8日目   4日目~   4日目~   9日目   4日目~   2日目   6日目  

                            アサヒペン 水性多用途EX 14L 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました