(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ミルキーホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ミルキーホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,718円
税込単価
1,890円

【特長】・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。【用途】...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

459336

6個

1,718( 1,890円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
【用途】
・室内外の木部・鉄部・コンクリートなどに。
【商品仕様】
・色:ミルキーホワイト
・容量(L):0.7
・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)
・塗布面積:4~5[[M2]]
・JANコード:4970925459336
・トラスココード:824-8952
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ミルキーホワイトの型番459336のページです。
型番459336に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ミルキーホワイト

アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ミルキーホワイト

    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パステルグリーン

    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パステルグリーン

      アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パールホワイト

      アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パールホワイト

        アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ベージュ

        アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ベージュ

          アサヒペン 水性多用途EX 0.7L フレッシュグリーン

          アサヒペン 水性多用途EX 0.7L フレッシュグリーン

            アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 黄色

            アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 黄色

              アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 赤

              アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 赤

                アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                  アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                  アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                      アサヒペン 水性多用途EX 1.6L パステルグリーン

                      アサヒペン 水性多用途EX 1.6L パステルグリーン

                        アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 緑

                        アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 緑

                          アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 青

                          アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 青

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,718円 1,302円 1,900円 1,219円 1,302円 1,561円 1,286円 3,056円 2,711円 2,704円 2,704円 1,219円 1,286円
                            通常出荷日 8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  

                            アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ミルキーホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました