(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

矢印表示板 60X120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:458-02
矢印表示板 60X120【10個入り】 ヤジルシヒョウジバン 60X120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

ユニット 矢印表示板 60X120【10個入り】【サイズ】120×60×1mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    矢印
  • 材質(本体)詳細:
    エコユニボード
  • 質量(g):
    70
  • 摘要:
    3mm穴4スミ
  • 寸法(mm):
    60×120×1厚

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズ材質
458-01120×60×1mm厚
(3mmφ穴4スミ)
エコユニボード
458-02
458-03暗い赤
458-06
458-07水色
458-08

外形図

矢印表示板 60X120【10個入り】  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

矢印表示板 60X120【10個入り】  製品仕様関連画像
 
商品情報を表示

458-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

458-02

4571181398263
741-6474

1パック

10個入り

1,169( 1,286円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット 矢印表示板 60X120【10個入り】
【サイズ】120×60×1mm厚(3mmφ穴4スミ)
【材質】エコユニボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

矢印表示板 60X120の型番458-02のページです。
型番458-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

矢印表示板 60X120

矢印表示板 60X120

    矢印ステッカー 60×120

    矢印ステッカー 60×120

      配管ステッカー 方向表示

      配管ステッカー 方向表示

        表示補助板 反射 平リブ付

        表示補助板 反射 平リブ付

          備品用ステッカー

          備品用ステッカー

            ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

            ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

              白無地標識 スチール

              白無地標識 スチール

                ユニット 高所作業車標識

                ユニット 高所作業車標識

                  ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                  ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                    室名板(両面テープ付)

                    室名板(両面テープ付)

                      電気設備関係ステッカー

                      電気設備関係ステッカー

                        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,169円 1,329円 990円 2,110円 397円 845円 4,500円 498円 8,294円 1,695円 730円 3,441円 3,430円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - 安全標識 - - - - 安全標識 - -
                            材質(本体) その他 - - - - その他 - - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - -
                            表示内容 矢印 - - - - その他 - - - - その他 - -
                            材質(本体)詳細 エコユニボード - - - - エコユニボード - - - - PVCステッカー - -
                            質量(g) 70 - - - - 90 - - - - 20 - -

                            矢印表示板 60X120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            458-01
                            458-03
                            458-06
                            458-07
                            458-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード カラー

                            1,169円

                            ( 1,286円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4571181398256741-6466

                            1,169円

                            ( 1,286円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            4571181398270741-6482暗い赤

                            1,169円

                            ( 1,286円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4571181398287741-6491

                            1,169円

                            ( 1,286円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            4571181398294741-6504水色

                            1,169円

                            ( 1,286円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            4571181398300741-6512

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました