(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革 109-A (内縫い)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革 109-A (内縫い)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
913円
税込単価
1,004円

【特長】・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4907026045700
  • トラスココード:
    100-0057
  • 厚さ(mm):
    約1.3
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    197.000
  • 材質1:
    牛床革

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

457

10

1個

913( 1,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
・丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
・熱や摩耗で縫い糸が切れにくい内縫い仕上げです。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革 109-A (内縫い)の型番457のページです。
型番457に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革 109-A (内縫い)

牛床革 109-A (内縫い)

    牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

    牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

      トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

      トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

        袖なし背縫い革手袋 60-SH

        袖なし背縫い革手袋 60-SH

          牛床革 105-X甲メリヤス

          牛床革 105-X甲メリヤス

            トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

            トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

              トワロン 溶接用 牛床革3本指 W-333

              トワロン 溶接用 牛床革3本指 W-333

                トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)

                トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)

                  牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                  牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                    牛床革 M-R(外縫い)

                    牛床革 M-R(外縫い)

                      牛床革背縫い革手袋

                      牛床革背縫い革手袋

                        牛床革 105-A(甲メリヤス)

                        牛床革 105-A(甲メリヤス)

                          牛床革 108-A(外縫い)

                          牛床革 108-A(外縫い)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 913円 893円 1,375円 752円 6,006円 7,823円 1,266円 1,422円 1,861円 789円 5,447円 666円 738円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー L フリー フリー フリー フリー
                            グレー グレー グレー - グレー グレー グレー グレー - グレー グレー グレー グレー
                            JANコード 4907026045700 4907026045205 4907026046059 - 4907026005407 4907026005001 4907026046035 4907026046066 - 4907026045304 - 4907026045502 4907026045403
                            トラスココード 100-0057 100-0051 100-0061 - 857-0577 857-0583 100-0060 100-0062 - 100-0052 - 100-0054 100-0053
                            厚さ(mm) 約1.3 約1.4 約1.3 - 約1.1 約1.1 約1.6 約1.3 - 約1.3 - 約1.2 約1.3

                            牛床革 109-A (内縫い)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました