(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)

カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,151円
税込単価
17,766円

【商品仕様】・ホース内径30×外径34ミリ・カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 色:
  • 外径 D(φ):
    34
  • 呼び内径 d:
    30
  • 質量(g):
    4070
  • ホース材質詳細:
    PVC
  • JANコード:
    4972353454990
  • トラスココード:
    807-3307

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4550-30

1個

16,151( 17,766円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース内径30×外径34ミリ
・カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
・JANコード:4972353454990
・トラスココード:807-3307
・質量:4.07kg
【材質/仕上】
・PVC

4550-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)の型番4550-30のページです。
型番4550-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)

カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)

    カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

    カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

      カクダイ サヤ管(赤) 28

      カクダイ サヤ管(赤) 28

        パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

        パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

          パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

          パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 16,151円 12,071円 11,385円 121円 180円
            通常出荷日 9日目   9日目   7日目   1日目   2日目  
            使用流体/用途 - - - -
            金具取付 なし - - - -
            ホース材質 塩化ビニール - - - -
            - - - -
            外径 D(φ) 34 - - - -

            カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました