(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革 105-A(甲メリヤス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革 105-A(甲メリヤス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
666円
税込単価
733円

【特長】・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4907026045502
  • トラスココード:
    100-0054
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    107.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 材質2:
    甲部:綿メリヤス
  • 袖口タイプ:
    ゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

455

10

1個

666( 733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
・丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
・甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムレを軽減します。
・手首部にジャージ付きです。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革
・甲部:綿メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革 105-A(甲メリヤス)の型番455のページです。
型番455に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革 105-A(甲メリヤス)

牛床革 105-A(甲メリヤス)

    牛床革 105-X甲メリヤス

    牛床革 105-X甲メリヤス

      豚革 甲ナイロン

      豚革 甲ナイロン

        牛表革 クレス

        牛表革 クレス

          豚革 クレスト

          豚革 クレスト

            豚革 クレストマジックテープ付

            豚革 クレストマジックテープ付

              牛床革 109-A (内縫い)

              牛床革 109-A (内縫い)

                牛表革 レンジャー型

                牛表革 レンジャー型

                  牛表革 マジック付

                  牛表革 マジック付

                    牛床革 108-A(外縫い)

                    牛床革 108-A(外縫い)

                      牛床革手袋 K-100 (帆布革手)

                      牛床革手袋 K-100 (帆布革手)

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          牛本革手袋 CG710

                          牛本革手袋 CG710

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド シモン
                            通常価格 666円 6,006円 801円 1,914円 1,160円 1,215円 913円 2,218円 1,944円 738円 711円 762円 1,439円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - - L - フリー - - フリー フリー - フリー
                            グレー グレー - ホワイト ホワイト ホワイト グレー ホワイト - グレー グレー - -
                            JANコード 4907026045502 4907026005407 - - 4907026048244 - 4907026045700 - - 4907026045403 4907026045601 - -
                            トラスココード 100-0054 857-0577 - - 857-1736 - 100-0057 - - 100-0053 100-0056 - -
                            厚さ(mm) 約1.2 約1.1 - - 約0.7 - 約1.3 - - 約1.3 約1.3 - -

                            牛床革 105-A(甲メリヤス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました