(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,211円
税込単価
7,932円

【特長】・フリーサイズに結束出来、無駄も出ない・増し締め機能付きで作業効率アッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型結束機
  • JANコード:
    4953563921823
  • 質量(g):
    470.000
  • トラスココード:
    815-7681
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

型番

452BKO-15N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

452BKO-15N

1個

7,211( 7,932円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーサイズに結束出来、無駄も出ない
・増し締め機能付きで作業効率アップします。
【用途】
・ケーブルの結束に
・パイプの束ねに
・小包等の梱包作業に
【商品仕様】
・本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/白
・破断強度 : 8kg(目安で保証値ではありません)
・紙箱入り
・JANコード:4953563921823
・トラスココード:815-7681
・質量:470g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ベルト:66ナイロン
・クリップ:ポリアセタール
・替刃:鋼

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白の型番452BKO-15Nのページです。
型番452BKO-15Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

    仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

    仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

      仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

      仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

        ベルト

        ベルト

          しめしめ 45IIBKO-15B

          しめしめ 45IIBKO-15B

            仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

            仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

              仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

              仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

                小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

                小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

                  しめしめ80(手締用結束バンド)

                  しめしめ80(手締用結束バンド)

                    スペアパーツ ベルト 2個入

                    スペアパーツ ベルト 2個入

                      東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                      東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                        小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

                        小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

                          仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

                          仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 仁礼工業 三商 仁礼工業 三商 東京硝子器械 三商 仁礼工業
                            通常価格 7,211円 7,211円 5,988円 1,326円 9,222円 437円 5,988円 8,000円 8,707円 1,230円 2,517円 8,000円 957円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目   6日目~   6日目   1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   8日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 小型結束機 小型結束機 小型結束機 - - 結束機用オプション 小型結束機 - その他 結束機用オプション - - 結束機用オプション
                            JANコード 4953563921823 4953563921830 4953563922677 - - 4953563922769 4953563922684 - 4953563913019 - - - 4953563911084
                            質量(g) 470.000 470.000 735.000 - - 1.000 735.000 - 1180 - - - 186.000
                            トラスココード 815-7681 815-7680 815-7668 - - 815-7669 815-7678 - 815-7696 - - - 815-7655
                            材質1 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン - - 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン - 66ナイロン - - - 66ナイロン

                            仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました