(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
893円
税込単価
982円

【特長】・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4907026045205
  • トラスココード:
    100-0051
  • 厚さ(mm):
    約1.4
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    牛床革
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 当て:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

452

10

1個

893( 982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
・丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
・親指付け根のWパッドで耐久性を強化しています。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革 M-Aパチ付(外縫い)の型番452のページです。
型番452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

    牛床革 108-A(外縫い)

    牛床革 108-A(外縫い)

      牛床革 M-R(外縫い)

      牛床革 M-R(外縫い)

        牛床革 109-A (内縫い)

        牛床革 109-A (内縫い)

          牛床革 105-A(甲メリヤス)

          牛床革 105-A(甲メリヤス)

            牛表革 クレス

            牛表革 クレス

              トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

              トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                豚革 クレスト

                豚革 クレスト

                  牛床革 105-X甲メリヤス

                  牛床革 105-X甲メリヤス

                    豚革 甲ナイロン

                    豚革 甲ナイロン

                      トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                      トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                        TRUSCO 牛床革手袋

                        TRUSCO 牛床革手袋

                          豚革 クレストマジックテープ付

                          豚革 クレストマジックテープ付

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 893円 738円 789円 913円 666円 1,914円 600円 1,160円 6,006円 801円 1,139円 659円 1,215円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー L フリー - フリー - -
                            グレー グレー グレー グレー グレー ホワイト - ホワイト グレー - - - ホワイト
                            JANコード 4907026045205 4907026045403 4907026045304 4907026045700 4907026045502 - - 4907026048244 4907026005407 - - - -
                            トラスココード 100-0051 100-0053 100-0052 100-0057 100-0054 - - 857-1736 857-0577 - - - -
                            厚さ(mm) 約1.4 約1.3 約1.3 約1.3 約1.2 - - 約0.7 約1.1 - - - -

                            牛床革 M-Aパチ付(外縫い)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました