(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,438円 53,706円
税込単価
69,782円 59,077円

【特長】・段数:3段 ・天板仕様:アイボリー ・引出し内寸法:W319×D56...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45124

1個

63,438円

53,706

( 59,077円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段数:3段
・天板仕様:アイボリー
・引出し内寸法:W319×D561×H274mm
・付属品:仕切板6枚
【商品仕様】
・387×620×1015
・ライオン ファイリングキャビネット A4-3N
・JANコード:4903331451243
・質量:40kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン ファイリングキャビネット A4-3Nの型番45124のページです。
型番45124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

    ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

    ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

      ファイリングキャビネット A4-2N

      ファイリングキャビネット A4-2N

        ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

        ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

          ファイリングキャビネット A4-4N

          ファイリングキャビネット A4-4N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

              ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

              ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

                ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

                ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

                  ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                  ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                    ナイキ キャビネット W387×D620×H740

                    ナイキ キャビネット W387×D620×H740

                      メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ナイキ ナイキ ナイキ
                      通常価格 63,438円 70,262円 42,788円 47,949円 69,299円 49,964円 81,725円 64,562円 64,042円 40,050円
                      通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   11日目   11日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                      ライオン ファイリングキャビネット A4-3Nのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました