(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識 「頭上注意」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:44-W
標識 「頭上注意」 ヒョウシキ 「ズジョウチュウイ」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

【特長】・頭上や足もとへ注意を払うよう意識づけできます。【用途】・頭上への注意...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

44-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縱(mm)
横(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-W

300
600
134-5076

4個

856( 942円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭上や足もとへ注意を払うよう意識づけできます。
【用途】
・頭上への注意喚起に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識 「頭上注意」の型番44-Wのページです。
型番44-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識 「頭上注意」

標識 「頭上注意」

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

      メーカー つくし工房 グリーンクロス
      通常価格 600円 913円
      通常出荷日 4日目~   7日目  
      商品タイプ 安全標識 -
      材質(本体) ポリプロピレン(PP) -
      表示内容 頭上注意 -
      取付仕様 その他 -
      厚み(mm) 1 -

      標識 「頭上注意」のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      44-A
      44-X
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      (mm)

      (mm)
      トラスココード

      600円

      ( 660円 )
      4個 あり

      5日目

      300450134-5053

      768円

      ( 845円 )
      4個 あり

      4日目

      600300134-3420

      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました