(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:449-08
配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,025円
税込単価
1,128円

【特長】・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。・表面に油性顔料を塗布...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ユニクロス
  • サイズ(mm):
    50mm幅×2m×0.22mm厚
  • 質量(g):
    80
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により色が異なります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 綿テープの上にも貼れます。
配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅  仕様01

断面図

【仕様】

型番カラーマンセル値サイズ
449-012.5PB 5/850mm幅×2m×0.22mm厚
449-02暗い赤7.5R 3/6
449-03N9.5
449-04うすい黄2.5Y 8/6
449-067.5YR 5/6
449-07うすい黄赤2.5YR 7/6
449-087.5R 4/15
449-09黄赤2.5YR 6/14
449-10赤紫2.5RP 4/12
449-11N1
449-12水色5B 6/8
449-132.5G 6/10
 

【施工方法】

配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅  仕様02

使用方法・使用事例

使用事例

配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅  使用事例

注意・禁止事項

  • 貼付ける箇所の水分、ホコリ、油、その他の汚れを布等できれいに拭き取ってください。
  • 凹凸の激しいところはなるべく避けて貼ってください。
  • 気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
 
商品情報を表示

449-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

449-08

赤(マンセル値:7.5R 4/15)
4571181397976
741-5371
1巻

10個

1,025( 1,128円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により色が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅の型番449-08のページです。
型番449-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

    配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

    配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

      流体名ステッカー 120X60

      流体名ステッカー 120X60

        管名ステッカー 5枚組

        管名ステッカー 5枚組

          配管識別シート 無地 極小 ユニシート

          配管識別シート 無地 極小 ユニシート

            ベニヤ板

            ベニヤ板

              メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
              通常価格 1,025円 1,765円 616円 800円 369円 1,112円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目~  
              材質(本体) ユニクロス ユニクロス - - - ベニヤ
              サイズ(mm) 50mm幅×2m×0.22mm厚 100mm幅×2m×0.22mm厚 - - - -
              質量(g) 80 150 - - - -
              内容量 1巻 1巻 - - - -

              配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              449-04
              449-06
              449-07
              449-09
              449-10
              449-11
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 内容量

              1,025円

              ( 1,128円 )
              10個 あり

              4日目

              うすい黄(マンセル値:2.5Y 8/6)4571181397938741-5338-

              1,110円

              ( 1,221円 )
              10個 あり

              1日目

              茶(マンセル値:7.5YR 5/6)4571181397952741-5354-

              1,025円

              ( 1,128円 )
              10個 あり

              4日目

              薄い黄赤(マンセル値:2.5YR 7/6)4571181397969741-5362-

              1,480円

              ( 1,628円 )
              1個 あり

              4日目

              黄赤(マンセル値:2.5YR 6/14)4571181397983741-5389-

              1,025円

              ( 1,128円 )
              10個 あり

              4日目

              赤紫(マンセル値:2.5RP 4/12)4571181397990741-5397-

              1,025円

              ( 1,128円 )
              10個 あり

              4日目

              黒(マンセル値:N1)4571181398003741-5401-

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました