(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド サイドパネルプラットフォームトラック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド サイドパネルプラットフォームトラック ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,488円
税込単価
102,837円

【特長】・4面パネル付で細かい荷物の搬送にも最適な運搬台車です。・独自の表面加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    907
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    0086876202687
  • 質量(g):
    47600.0
  • トラスココード:
    819-4245
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    フレーム・金網:スチール
  • 材質3:
    キャスター:ゴム
  • キャスター径(mm):
    203
  • ハンドル高さ(mm):
    1048
  • 高さ(mm):
    320
  • 長さ(mm):
    1422
  • 幅(mm):
    615

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

448607

1個

93,488( 102,837円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面パネル付で細かい荷物の搬送にも最適な運搬台車です。
・独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
・ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来品に比べ高い耐久性を発揮します。
・小型パッケージ等の搬送に理想的です。
・ヘビーデューティー、サイドパネルは、小型パッケージ&アイテムを保管出来ます。
・Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計
・質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減
・耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム
・キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性があります。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):907
・長さ(mm):1422
・幅(mm):615
・高さ(mm):320
・ハンドル高さ(mm):1046
・キャスター径(mm):203
・組立式
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・JANコード:0086876202687
・トラスココード:819-4245
・質量:47.6kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・フレーム・金網:スチール
・キャスター:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド サイドパネルプラットフォームトラック ブラックの型番448607のページです。
型番448607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド サイドパネルプラットフォームトラック ブラック

ラバーメイド サイドパネルプラットフォームトラック ブラック

    樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

    樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

      フレーム台車 KZシリーズ

      フレーム台車 KZシリーズ

        樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

        樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

          ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

          ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

            スタッキング台車 SK27

            スタッキング台車 SK27

              エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802

              エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802

                メーカー ラバーメイド エレクター ナイキ エレクター ラバーメイド ナイキ エレクター
                通常価格 93,488円 73,500円 53,464円 107,625円 62,160円 48,840円 63,308円
                通常出荷日 4日目   4日目   19日目   1日目   2日目   7日目   4日目  
                商品タイプ 運搬車 - - - - - -
                本体材質 樹脂製 - スチール製 - - - -
                均等荷重(kg) 907 - - - - - -
                本体/オプション 本体 - - - - - -
                JANコード 0086876202687 - - - - - -

                ラバーメイド サイドパネルプラットフォームトラック ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました