(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:448-04
配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,765円
税込単価
1,942円

【特長】・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。・表面に油性顔料を塗布...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ユニクロス
  • サイズ(mm):
    100mm幅×2m×0.22mm厚
  • 質量(g):
    150
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により色が異なります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 綿テープの上にも貼れます。
  • サイズ:100mm幅×2m×0.22mm厚
配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  製品仕様関連画像1

断面図

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  製品仕様関連画像2

素材表面部の部分拡大(見本は448-02)

型番カラーマンセル値
448-012.5PB 5/8
448-02暗い赤7.5R 3/6
448-03N9.5
448-04うすい黄2.5Y 8/6
448-067.5YR 5/6
448-07うすい黄赤2.5YR 7/6
448-087.5R 4/15
448-09黄赤2.5YR 6/14
448-10赤紫2.5RP 4/12
448-11N1
448-12水色5B 6/8
448-132.5G 6/10

使用方法・使用事例

使用方法

【施工方法】

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  使用方法関連画像1

(1)設置する配管の径にあわせて、重なり部分の余裕を見てハサミ等で切ってください。

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  使用方法関連画像2

(2)先端をとめ、裏紙を少しずつ手前に引きながら貼ってください。

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  使用方法関連画像3

(3)重なった部分を強く押してください。

使用事例

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  使用事例関連画像1
配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅  使用事例関連画像2

綿テープ仕上げでの設置例

注意・禁止事項

  • 貼付ける箇所の水分、ホコリ、油、その他の汚れを布等できれいに拭き取ってください。
  • 凹凸の激しいところはなるべく避けて貼ってください。
  • 気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
 
商品情報を表示

448-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

448-04

うすい黄
4571181397808
741-5206
1巻

10個

1,765( 1,942円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により色が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅の型番448-04のページです。
型番448-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

    配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

    配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

      流体名ステッカー 120X60

      流体名ステッカー 120X60

        管名ステッカー 5枚組

        管名ステッカー 5枚組

          配管識別シート 無地 極小 ユニシート

          配管識別シート 無地 極小 ユニシート

            配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

            配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

              メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
              通常価格 1,765円 1,025円 616円 800円 369円 929円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   4日目~  
              材質(本体) ユニクロス ユニクロス - - - -
              サイズ(mm) 100mm幅×2m×0.22mm厚 50mm幅×2m×0.22mm厚 - - - -
              質量(g) 150 80 - - - -
              内容量 1巻 1巻 - - - -

              配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              448-01
              448-02
              448-03
              448-06
              448-07
              448-08
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 内容量

              1,765円

              ( 1,942円 )
              10個 あり

              1日目

              4571181397778741-5176-

              1,765円

              ( 1,942円 )
              10個 あり

              4日目

              暗い赤4571181397785741-5184-

              1,765円

              ( 1,942円 )
              10個 あり

              1日目

              4571181397792741-5192-

              1,765円

              ( 1,942円 )
              10個 あり

              4日目

              4571181397822741-5222-

              1,765円

              ( 1,942円 )
              10個 あり

              4日目

              薄い黄赤4571181397839741-5231-

              2,940円

              ( 3,234円 )
              1個 あり

              4日目

              4571181397846741-5249-

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました