(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカビット MB-61

メカビット MB-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,206円
税込単価
13,427円

【特長】・日曜大工からカーメンテナンスまでなんでもこなす充実の工具セットです。...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4475

1個

12,206( 13,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日曜大工からカーメンテナンスまでなんでもこなす充実の工具セットです。
・メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。

商品情報

4475で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカビット MB-61の型番4475のページです。
型番4475に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカビット MB-61

メカビット MB-61

    ツールセット 70pcs入り

    ツールセット 70pcs入り

      ガレージツールセット

      ガレージツールセット

        ツールセット

        ツールセット

          工具セット(58PCS)

          工具セット(58PCS)

            サービスボードセット(シャッター付) CS410

            サービスボードセット(シャッター付) CS410

              ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

              ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                サービスボードセット内容品 C63C

                サービスボードセット内容品 C63C

                  ドライバー&レンチセット EMT-35C

                  ドライバー&レンチセット EMT-35C

                    ツールセット TSA3120

                    ツールセット TSA3120

                      ホームツールセット ETS-24H

                      ホームツールセット ETS-24H

                        ピカイチ プロ用電設工具セット

                        ピカイチ プロ用電設工具セット

                          メーカー KAKURI(角利産業) E-Value E-Value TONE TRAD TONE TONE TONE E-Value TONE E-Value トラスコ中山
                          通常価格 12,206円 6,172円 6,750円 64,500円 10,207円 59,892円 57,586円 79,101円 2,916円 49,401円 5,931円 72,654円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目  
                          ツールセットタイプ ツールケース・工具箱 - - ツールケース・工具箱 - サービスボード ツールケース・工具箱 - - ツールケース・工具箱 - -
                          カラー ブラック - - - - レッド - - - レッド - -

                          メカビット MB-61のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました