(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック 447107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック 447107

通常単価(税別)
188,317円
税込単価
207,149円

【特長】・ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    1134
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    0086876184570
  • 質量(g):
    45600
  • トラスココード:
    819-4227
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン
  • 材質2:
    フレーム:スチール
  • キャスター径(mm):
    203
  • ハンドル高さ(mm):
    1133
  • 高さ(mm):
    320
  • 長さ(mm):
    1524
  • 幅(mm):
    805
  • キャスター仕様:
    ポリオレフィンキャスター

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

447107

1個

188,317( 207,149円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。
・独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
・サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
・ビッグバンヘビーデューティトラックプラットフォーム(大30 ×60 )です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1134
・長さ(mm):1524
・幅(mm):805
・高さ(mm):320
・ハンドル高さ(mm):1133
・キャスター径(mm):203
・キャスター仕様:ポリオレフィンキャスター
・組立式
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・JANコード:0086876184570
・トラスココード:819-4227
・質量:45.6kg
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン
・フレーム:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック 447107の型番447107のページです。
型番447107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック 447107

ラバーメイド ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック 447107

    金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

    金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

      金象 プラキャリーラックDXL小フットブレーキ付

      金象 プラキャリーラックDXL小フットブレーキ付

        樹脂台車 アクロキャリー 600×390

        樹脂台車 アクロキャリー 600×390

          サンコー TLネス台車1509

          サンコー TLネス台車1509

            金象 プラキャリーラックDXL大フットブレーキ付

            金象 プラキャリーラックDXL大フットブレーキ付

              PC CART

              PC CART

                メディカルPCカート

                メディカルPCカート

                  ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                  ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                    メーカー ラバーメイド 浅香工業 浅香工業 トラスコ中山 三甲 浅香工業 アズワン アズワン トラスコ中山
                    通常価格 188,317円 17,765円 17,431円 4,816円 111,035円 23,505円 27,300円 81,800円 25,042円
                    通常出荷日 4日目   5日目   11日目   1日目~   6日目   5日目   35日目   19日目   1日目~  
                    商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 - - - - -
                    本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 - - - - -
                    均等荷重(kg) 1134 - - 100 - - - - -
                    本体/オプション 本体 - - 本体 - - - - -
                    JANコード 0086876184570 - - - - - - - -

                    ラバーメイド ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック 447107のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました