(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパット前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパット前掛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,190円
税込単価
4,609円

【特長】・抗菌加工を施したビニール素材の前掛です・ワンタッチで着脱が容易に行え...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    防水
  • 幅(cm):
    95
  • サイズ:
    L
  • 全長(mm):
    1200
  • 質量(g):
    570
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
  • 厚さ(mm):
    0.35

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4470W

ホワイト
853-7697
4906554447406

1個

4,190( 4,609円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工を施したビニール素材の前掛です
・ワンタッチで着脱が容易に行えます
【用途】
・水産加工・食品加工

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパット前掛の型番4470Wのページです。
型番4470Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパット前掛

スパット前掛

    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

      メーカー 川西工業 川西工業
      通常価格 4,190円 943円
      通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      仕様 防水 -
      幅(cm) 95 -
      サイズ L -
      全長(mm) 1200 -
      質量(g) 570 -

      この商品のバリエーション

      型番
      4470NB
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      トラスココード JANコード

      4,190円

      ( 4,609円 )
      1個 あり

      7日目

      853-76964906554447109

      エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました