(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:445-15
配管識別テープ,色:イエロー スベリドメテープ オクガイヨウ

配管識別テープ,色:イエロー 445-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,098円
税込単価
3,408円

【特長】・材質は50ミクロン厚のアルミシートです・酸・アルカリ・油などの耐薬品...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質詳細:
    アルミ
  • 耐熱温度(℃):
    約-30~+100

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

445-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
色詳細
詳細タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

445-15

イエロー
100
4571181475780
741-4501
うすい黄赤(マンセル値 3.75YR 8/6)
260.000

1個

3,098( 3,408円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は50ミクロン厚のアルミシートです
・酸・アルカリ・油などの耐薬品性能があります
・抜群の耐熱性を持っています
・耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

445-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別テープ,色:イエローの型番445-15のページです。
型番445-15に関する仕様情報を記載しております。

配管識別テープ,色:イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
447-06
447-26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 色詳細 詳細タイプ 質量(g)

855円

( 941円 )
1個 あり

2日目

レッド254571181476244741-4960赤(マンセル値 5R 4.5/14)極小70.000

857円

( 943円 )
1個 -

1日目

ブラック254571181476442741-5168黒(マンセル値 N1)極小70.000

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました