(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
186,139円 178,879円
税込単価
204,753円 196,767円

【特長】・パイプや木材などの長尺物や、シートパネル、ドアなどのパネル類の運搬に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    907
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    0086876202557
  • 質量(g):
    44400.000
  • トラスココード:
    819-4233
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン
  • 材質2:
    フレーム:スチール
  • キャスター径(mm):
    203
  • ハンドル高さ(mm):
    1013
  • 奥行(mm):
    1217
  • 間口(mm):
    615
  • 高さ(mm):
    320

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

446807

1個

186,139円

178,879

( 196,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプや木材などの長尺物や、シートパネル、ドアなどのパネル類の運搬に最適です。
・ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):907
・長さ(mm):1217
・幅(mm):615
・高さ(mm):320
・ハンドル高さ(mm):1013
・キャスター径(mm):203
・組立式
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・JANコード:0086876202557
・トラスココード:819-4233
・質量:44.4kg
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン
・フレーム:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラックの型番446807のページです。
型番446807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック

ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック

    補助ワゴン

    補助ワゴン

      補助ワゴン 引出し付タイプ

      補助ワゴン 引出し付タイプ

        ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

        ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

            ワンタッチワゴン WTWシリーズ

            ワンタッチワゴン WTWシリーズ

              フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

              フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

                フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

                フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

                  ファイルワゴン FW-1・FW-2

                  ファイルワゴン FW-1・FW-2

                    樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

                    樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

                      メーカー ラバーメイド トラスコ中山 トラスコ中山 ラバーメイド エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エレクター
                      通常価格 186,139円 24,736円 32,787円 42,714円 153,356円 25,042円 27,712円 31,339円 32,436円 73,500円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   3日目   4日目  
                      商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - -
                      本体材質 樹脂製 - - - - - - - - -
                      均等荷重(kg) 907 - - - - - - - - -
                      本体/オプション 本体 - - - - - - - - -
                      JANコード 0086876202557 - - - - - - - - -

                      ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました