(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザル・バスケット ポゼ 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザル・バスケット ポゼ 角型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,505円
税込単価
1,656円

業務用に最適な大型サイズで、耐薬品性と強度に優れたポリプロピレンを使用していま...

詳細情報を確認する

  • 奥行(外形)(mm):
    301~

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
444999

444999

角型
PP
151~250
301~400
4974908444999
515.000
780-8658
-
360×481×165
ホワイト
10

4個

1,505( 1,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業務用に最適な大型サイズで、耐薬品性と強度に優れたポリプロピレンを使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザル・バスケット ポゼ 角型の型番444999のページです。
型番444999に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザル・バスケット ポゼ 角型

ザル・バスケット ポゼ 角型

    アシストカラー角ザル深49型 ブルー

    アシストカラー角ザル深49型 ブルー

      TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

      TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

        角カゴ 深型 中

        角カゴ 深型 中

          角カゴ 深型 小

          角カゴ 深型 小

            角カゴ 深型 大

            角カゴ 深型 大

              ヤサイ篭 緑

              ヤサイ篭 緑

                鳥篭金網フタ

                鳥篭金網フタ

                  角かご (浅型・深型)

                  角かご (浅型・深型)

                    バスケット 外形480×360×160mm

                    バスケット 外形480×360×160mm

                      ワイヤーバスケット

                      ワイヤーバスケット

                        スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

                        スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

                          H&H キッチンバスケット(角カゴ)

                          H&H キッチンバスケット(角カゴ)

                            メーカー アスベル 東京硝子器械 新輝合成 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 三甲 三甲 積水テクノ成型 東京硝子器械 日本メタルワークス SUGICO リス
                            通常価格 1,053円 2,232円 3,233円 750円 417円 1,216円 613円 13,921円 537円 2,142円 18,514円 79,497円 680円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   9日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   3日目   1日目   5日目   1日目~  
                            奥行(外形)(mm) 301~ - 301~ - - - - - - - 201~300 301~ -

                            ザル・バスケット ポゼ 角型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            444890
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 材質 高さ(外形)
                            (mm)
                            幅(外形)
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                            1,053円

                            ( 1,158円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10角型PP~150~3004974908444890307.000780-8631-298×394×131ホワイト

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました