(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザル・バスケット ポゼ 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:444791
ザル・バスケット ポゼ 丸型 ザル バスケット ポゼ マルガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円

業務用に最適な大型サイズで、耐薬品性と強度に優れたポリプロピレンを使用していま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

444791 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
外形寸法(mm)外径×高さ
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
444791

444791

丸型
PP
~150
401~
301~
4974908444791
305.000
780-8615
-
-
417×417×146
ホワイト
10

4個

1,053( 1,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業務用に最適な大型サイズで、耐薬品性と強度に優れたポリプロピレンを使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザル・バスケット ポゼ 丸型の型番444791のページです。
型番444791に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザル・バスケット ポゼ 丸型

ザル・バスケット ポゼ 丸型

    ザル・バスケット ポゼ 角型

    ザル・バスケット ポゼ 角型

      フラワーザル

      フラワーザル

        カゴ角型

        カゴ角型

          角かご (浅型・深型)

          角かご (浅型・深型)

            ステンレス(角型)洗浄カゴ

            ステンレス(角型)洗浄カゴ

              オランダ篭

              オランダ篭

                ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

                ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

                  スギコ DX丸ざるφ470x160

                  スギコ DX丸ざるφ470x160

                    スギコ DX丸ざるφ420x145

                    スギコ DX丸ざるφ420x145

                      万丈篭

                      万丈篭

                        手提篭

                        手提篭

                          TONBO アシストざる35 ブルー

                          TONBO アシストざる35 ブルー

                            メーカー アスベル アスベル 新輝合成 三甲 積水テクノ成型 サンワ 三甲 水本機械製作所 SUGICO SUGICO 三甲 三甲 新輝合成
                            通常価格 525円 1,053円 665円 2,300円 537円 3,568円 1,925円 5,169円 2,370円 1,830円 6,543円 186円 758円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   7日目   7日目   8日目   8日目   4日目  

                            ザル・バスケット ポゼ 丸型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            444593
                            444692
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 材質 高さ(外形)
                            (mm)
                            幅(外形)
                            (mm)
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 外形寸法(mm)外径×高さ 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                            525円

                            ( 578円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10丸型PP~150301~400301~4974908444593138.000780-8577--302×302×107ホワイト

                            573円

                            ( 630円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10丸型PP~150301~400301~4974908444692185.000780-8593--332×332×117ホワイト

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました