(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,788円
税込単価
3,067円

【特長】・プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。・硬化促進剤7452を併...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    6902545300062
  • トラスココード:
    814-8151
  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g):
    50

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

443-50

1個

2,788( 3,067円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
・硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
【用途】
・基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50gの型番443-50のページです。
型番443-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

    瞬間接着剤 416(AP)50g

    瞬間接着剤 416(AP)50g

      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

        ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

        ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

              工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

              工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

                工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                  アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

                  アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

                    工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                    工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

                      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                          1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

                          1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

                            メーカー ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ スリーボンド
                            通常価格 2,788円 2,419円 945円 1,598円 1,540円 1,130円 1,190円 1,376円 1,130円 1,130円 1,130円 1,130円 6,662円
                            通常出荷日 5日目   4日目   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   25日目  
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 透明 -
                            JANコード 6902545300062 - - 6902545334203 - - - - - - - - -
                            トラスココード 814-8151 814-8149 - 814-8150 - - - - - - - - -
                            質量(g) 75.000 75.000 - 20.000 - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シアノアクリレート シアノアクリレート系 - 主成分:エチルシアノアクリレート - - - - - - - - -

                            ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました