(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管名ステッカー 5枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:440-12
管名ステッカー 5枚組 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

ユニット 安全掲示板 管名ステッカー 5枚組【特長】・布独自の伸縮性があり、配...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

440-14【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。
【商品仕様】
・寸法(mm):120×60×0.22厚
・摘要:粘着シール
・内容:給油管
・摘要:粘着シール
・内容:給油管
・5枚1組
・トラスココード:741-3955
・質量:0g
【材質/仕上】
・ユニクロス
440-17【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。
【商品仕様】
・寸法(mm):120×60×0.22厚
・摘要:粘着シール
・内容:冷媒管
・摘要:粘着シール
・内容:冷媒管
・5枚1組
・トラスココード:741-3980
・質量:0g
【材質/仕上】
・ユニクロス
440-12【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。
【商品仕様】
・寸法(mm):120×60×0.22厚
・摘要:粘着シール
・内容:エアー抜き管
・摘要:粘着シール
・内容:エアー抜き管
・5枚1組
・トラスココード:741-3939
・質量:0g
【材質/仕上】
・ユニクロス
440-25【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。
【商品仕様】
・寸法(mm):120×60×0.22厚
・摘要:粘着シール
・内容:消火栓
・内容:消火栓
・摘要:粘着シール
・5枚1組
・トラスココード:741-4064
・質量:0g
【材質/仕上】
・ユニクロス

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:120×60×0.22mm厚
材質:ユニクロス

 
商品情報を表示

440-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

440-12

・寸法(mm):120×60×0.22厚・摘要:粘着シール・内容:エアー抜き管・5枚1組・トラスココード:741-3939・質量:0g・ユニクロス

2個

800( 880円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット 安全掲示板 管名ステッカー 5枚組
【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管名ステッカー 5枚組の型番440-12のページです。
型番440-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管名ステッカー 5枚組

管名ステッカー 5枚組

    ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚

    ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚

      メーカー ユニット ユニット
      通常価格 800円 730円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      仕様1 ・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。 -

      管名ステッカー 5枚組のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      440-14
      440-17
      440-25
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様2

      800円

      ( 880円 )
      2個 あり

      6日目

      ・寸法(mm):120×60×0.22厚・摘要:粘着シール・内容:給油管・5枚1組・トラスココード:741-3955・質量:0g・ユニクロス

      800円

      ( 880円 )
      2個 あり

      6日目

      ・寸法(mm):120×60×0.22厚・摘要:粘着シール・内容:冷媒管・5枚1組・トラスココード:741-3980・質量:0g・ユニクロス

      800円

      ( 880円 )
      2個 あり

      6日目

      ・寸法(mm):120×60×0.22厚・摘要:粘着シール・内容:消火栓・5枚1組・トラスココード:741-4064・質量:0g・ユニクロス

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました