(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LLC・不凍液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:44-002
LLC・不凍液 KYK フトウエキPT95%JIS4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

【特長】・厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

Loading...

商品情報を表示

44-002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量(L)
容量
トラスココード
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-002

4.5
4L
868-1814
4972796091608
不凍液PT85%

1個

2,904( 3,194円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。
・ボウセイ剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミン不凍液)
【用途】
・エンジン冷却液

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LLC・不凍液の型番44-002のページです。
型番44-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LLC・不凍液

LLC・不凍液

    ロングライフクーラント 赤/緑

    ロングライフクーラント 赤/緑

      ポリロングライフクーラント

      ポリロングライフクーラント

        スーパーディーゼルクーラント

        スーパーディーゼルクーラント

          スーパーグレードクーラント

          スーパーグレードクーラント

            医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用

            医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用

              研究用精製水 20L

              研究用精製水 20L

                クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

                クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

                  メーカー 古河薬品工業 古河薬品工業 古河薬品工業 古河薬品工業 古河薬品工業 ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 2,904円 1,453円 13,810円 11,594円 1,446円 13,029円 4,351円 10,400円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   11日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  その他 オプション - - - - - - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  47-202
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  内容量
                  (L)
                  容量 トラスココード JANコード 仕様

                  106,582円

                  ( 117,240円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  250.0200L122-30554972796093701不凍液PT95%

                  冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました