(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)【1,000個入り】

TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,295円
税込単価
4,725円

【商品仕様】・スピンドルワッシャー1000枚・JANコード:454538444...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • JANコード:
    4545384440005
  • トラスココード:
    858-5878

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44000000

1パック

1,000個入り

4,295( 4,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スピンドルワッシャー1000枚
・JANコード:4545384440005
・トラスココード:858-5878
【材質/仕上】
・溶融亜鉛メッキ鋼板
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品情報

44000000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)の型番44000000のページです。
型番44000000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)

TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)

    TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本

    TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本

      TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個

      TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個

        TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 65 1000本

        TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 65 1000本

          TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

          TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

            TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

            TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

              TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個

              TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個

                TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本

                TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本

                  メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                  通常価格 4,295円 29,358円 10,987円 21,938円 14,060円 14,334円 10,987円 29,436円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                  材質 その他 - - - - - - -
                  材質詳細 溶融亜鉛メッキ鋼板 - - - - - - -
                  JANコード 4545384440005 - - - - - - -
                  トラスココード 858-5878 - - - - - - -

                  TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました