(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流体名表示板 120X60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流体名表示板 120X60【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
660円 ~ 730円
税込価格
726円 ~ 803円

【特長】・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。・耐水性・耐久性...

詳細情報を確認する

型番

未確定53件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。
 

【仕様】

  • サイズ:120×60×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(3mmφ穴上下2)
流体名表示板 120X60【5個入り】  製品画像

外形図

流体名表示板 120X60【5個入り】  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷却水
3mmΦ穴上下2
4571181396566
741-3157
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷却水(往)
3mmΦ穴上下2
4571181396573
741-3165
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷却水(還)
3mmΦ穴上下2
4571181396580
741-3173
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷水
3mmΦ穴上下2
4571181396597
741-3181
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷水(往)
3mmΦ穴上下2
4571181396603
741-3190
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷水(還)
3mmΦ穴上下2
4571181396610
741-3203
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷温水
3mmΦ穴上下2
4571181396627
741-3211
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

660( 726円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷温水(往)
3mmΦ穴上下2
4571181396634
741-3220
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷温水(還)
3mmΦ穴上下2
4571181396641
741-3238
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
温水
3mmΦ穴上下2
4571181396658
741-3246
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

660( 726円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
温水(往)
3mmΦ穴上下2
4571181396665
741-3254
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
温水(還)
3mmΦ穴上下2
4571181396672
741-3262
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
補給水
3mmΦ穴上下2
4571181396689
741-3271
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
蒸気
3mmΦ穴上下2
4571181396696
741-3289
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
蒸気(往)
3mmΦ穴上下2
4571181396702
741-3297
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
蒸気(還)
3mmΦ穴上下2
4571181396719
741-3301
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
上水
3mmΦ穴上下2
4571181396726
741-3319
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
中水
3mmΦ穴上下2
4571181396733
741-3327
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
井水
3mmΦ穴上下2
4571181396740
741-3335
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
工業用水
3mmΦ穴上下2
4571181396757
741-3343
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
市水
3mmΦ穴上下2
4571181396764
741-3351
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
水道水
3mmΦ穴上下2
4571181396771
741-3360
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
給水
3mmΦ穴上下2
4571181396788
741-3378
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
排水
3mmΦ穴上下2
4571181396795
741-3386
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
揚水
3mmΦ穴上下2
4571181396801
741-3394
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
雨水
3mmΦ穴上下2
4571181396818
741-3408
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
汚水
3mmΦ穴上下2
4571181396825
741-3416
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
雑排水
3mmΦ穴上下2
4571181396832
741-3424
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
給湯
3mmΦ穴上下2
4571181396870
741-3467
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
返湯
3mmΦ穴上下2
4571181396887
741-3475
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
純水
3mmΦ穴上下2
4571181396894
741-3483
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
通気
3mmΦ穴上下2
4571181396900
741-3491
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
空気
3mmΦ穴上下2
4571181396962
741-3556
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
給気
3mmΦ穴上下2
4571181396979
741-3564
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
排気
3mmΦ穴上下2
4571181396986
741-3572
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
外気
3mmΦ穴上下2
4571181396993
741-3581
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
還気
3mmΦ穴上下2
4571181397006
741-3599
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
圧空
3mmΦ穴上下2
4571181397013
741-3602
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
ガス
3mmΦ穴上下2
4571181397020
741-3611
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
都市ガス
3mmΦ穴上下2
4571181397037
741-3629
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
窒素
3mmΦ穴上下2
4571181397044
741-3637
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
A重油
3mmΦ穴上下2
4571181397051
741-3645
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

4日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
灯油
3mmΦ穴上下2
4571181397068
741-3653
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
消火
3mmΦ穴上下2
4571181397075
741-3661
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
泡消火
3mmΦ穴上下2
4571181397082
741-3670
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
スプリンクラー
3mmΦ穴上下2
4571181397099
741-3688
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
連結送水
3mmΦ穴上下2
4571181397105
741-3696
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
排煙
3mmΦ穴上下2
4571181397112
741-3700
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
冷媒
3mmΦ穴上下2
4571181397129
741-3718
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
加湿
3mmΦ穴上下2
4571181397150
741-3742
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
ドレン
3mmΦ穴上下2
4571181397198
741-3785
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
ブライン
3mmΦ穴上下2
4571181397204
741-3793
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

安全標識
その他
その他
その他
エコユニボード
熱湯注意(赤文字)
3mmΦ穴上下2
4571181397211
741-3807
50
120×60×1厚

1パック

5個入り

730( 803円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。
・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流体名表示板 120X60

流体名表示板 120X60

    流体名ステッカー 120X60

    流体名ステッカー 120X60

      管名ステッカー 5枚組

      管名ステッカー 5枚組

        メーカー ユニット ユニット ユニット
        通常価格 660円 616円 800円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目  

        流体名表示板 120X60のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました