(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,961円 3,155円
税込単価
4,357円 3,471円

【特長】・水性屋上防水遮熱塗料の下塗り用塗料です。【用途】・陸屋根・ベランダの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

437556

6個

3,961円

3,155

( 3,471円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性屋上防水遮熱塗料の下塗り用塗料です。
【用途】
・陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。
・ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。
・ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)
【商品仕様】
・色:ホワイト
・容量(L):1.3
・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)
・塗り重ね可能時間:2時間以上(夏期)、6時間以上(冬期)
・JANコード:4970925437556
・トラスココード:824-8920
・質量:1.7kg

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイトの型番437556のページです。
型番437556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

        アサヒペン 水性多用途EX 3L ミルキーホワイト

        アサヒペン 水性多用途EX 3L ミルキーホワイト

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

            1.6L 下塗り剤(油性塗料)

            1.6L 下塗り剤(油性塗料)

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L カーキー色

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L カーキー色

                [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                  [油性]塗料(コンクリート床・池用)

                  [油性]塗料(コンクリート床・池用)

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

                          メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                          通常価格 3,961円 1,679円 1,915円 5,293円 21,982円 2,774円 2,737円 20,640円 5,850円 2,704円 1,915円 19,984円
                          通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   14日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   14日目  

                          アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイトのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          下塗り
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                          下塗り用に購入。塗料は納品まで数日掛かりますが、ホームセンターなどで選定するよりも簡単なうえ、届けてくれるので助かります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました