(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式フレキシブルダクト 437-552-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転式フレキシブルダクト 437-552-150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,643円
税込単価
19,407円

【特長】・間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます・ジャバラダクトが使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース
  • 内径d(φ):
    150
  • 外径D(φ):
    150
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4972353030590
  • トラスココード:
    807-6568
  • 質量(g):
    1426
  • 材質(詳細):
    亜鉛メッキ鋼板

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

437-552-150

1個

17,643( 19,407円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます
・ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
【商品仕様】
・回転式フレキシブルダクト
・JANコード:4972353030590
・トラスココード:807-6568
・質量:1426g
【材質/仕上】
・亜鉛メッキ鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転式フレキシブルダクト 437-552-150の型番437-552-150のページです。
型番437-552-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転式フレキシブルダクト 437-552-150

回転式フレキシブルダクト 437-552-150

    カクダイ 回転式フレキシブルダクト

    カクダイ 回転式フレキシブルダクト

      サドルバンド(適用管外径43mm)

      サドルバンド(適用管外径43mm)

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 17,643円 18,277円 48円
        通常出荷日 9日目   9日目   2日目  
        種類 ホース ホース -
        内径d(φ) 150 150 -
        外径D(φ) 150 150 -
        材質 スチール スチール -
        JANコード 4972353030590 4972353006052 -

        回転式フレキシブルダクト 437-552-150のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました