(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流体名ステッカー 120X60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:436-14
流体名ステッカー 120X60 リュウタイメイステッカー 120X60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
638円
税込単価
702円

【特長】・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。・表面に油性顔料を塗布...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    20

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

共通
・サイズ:120×60×0.22mm厚
・材質:ユニクロス
・綿テープの上にも貼れます。
流体名ステッカー 120X60 関連画像1

外形図

流体名ステッカー 120X60 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

流体名ステッカー 120X60 関連画像2
流体名ステッカー 120X60 関連画像3

裏面を少しずつ手前に引きながら貼ってください。

 
商品情報を表示

436-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
トラスココード
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

436-14

安全標識
その他
その他
その他
ユニクロス
蒸気
粘着シール
741-2592
120×60×0.22厚

4個

638( 702円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。
・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体名ステッカー 120X60の型番436-14のページです。
型番436-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流体名ステッカー 120X60

流体名ステッカー 120X60

    配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

    配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

      配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

      配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

        管名ステッカー 5枚組

        管名ステッカー 5枚組

          矢印ステッカー 60×120

          矢印ステッカー 60×120

            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
            通常価格 616円 1,025円 1,765円 800円 1,329円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~  
            質量(g) 20 - - - -

            流体名ステッカー 120X60のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            436-04
            436-05
            436-06
            436-15
            436-16
            436-21
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 材質(本体)詳細 表示内容詳細 取付仕様詳細 トラスココード 寸法(mm)

            683円

            ( 751円 )
            1個 あり

            1日目

            安全標識その他その他その他ユニクロス冷水粘着シール741-2495120×60×0.22厚

            638円

            ( 702円 )
            4個 あり

            4日目

            安全標識その他その他その他ユニクロス冷水(往)粘着シール741-2509120×60×0.22厚

            638円

            ( 702円 )
            4個 あり

            4日目

            安全標識その他その他その他ユニクロス冷水(還)粘着シール741-2517120×60×0.22厚

            638円

            ( 702円 )
            4個 あり

            4日目

            安全標識その他その他その他ユニクロス蒸気(往)粘着シール741-2606120×60×0.22厚

            638円

            ( 702円 )
            4個 あり

            4日目

            安全標識その他その他その他ユニクロス蒸気(還)粘着シール741-2614120×60×0.22厚

            638円

            ( 702円 )
            4個 あり

            1日目

            安全標識その他その他その他ユニクロス上水粘着シール741-2622120×60×0.22厚

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました