(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

【特長】・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4976742512711
  • トラスココード:
    814-8162
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(g):
    20
  • 粘度(mPa・s):
    100~250
  • 固着時間:
    30~45秒

(i)ご注意

  • 435-20のみ耐熱温度(℃):-55~80℃になります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:淡黄色、透明
  • 粘度:100~250mPa・s
  • せん断強度注1:19N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+110℃
  • 固着時間注2:35~45秒
  • 容量(ボトル):20g

注1:鋼ラップシェア(サンドブラスト加工済)を使用し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注2:鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づいて22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/mm2の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

【特長】

  • 金属、プラスチック、エラストマー木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。

注意・禁止事項

日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

435-20

1個

2,450( 2,695円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
・速硬化です。
・高い耐衝撃と耐剥離性です。
・耐湿性・耐薬品性に優れています。
【用途】
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
・プラスチック・ゴム・金属への優れた接着
・衝撃 熱に対して耐性を持ちます。
・吸収性の素材や酸性面に適する
【材質】
・主成分:シアノアクリレート系

(i)ご注意

  • 435-20のみ耐熱温度(℃):-55~80℃になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20gの型番435-20のページです。
型番435-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

      ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

      ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

          高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

          高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

              20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g  瞬間接着剤(多用途)

                20g 瞬間接着剤(多用途)

                  スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                  スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                    スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                    スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                      スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

                      スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

                        アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                        アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                          瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                          瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル エスコ エスコ スリーエムジャパン スリーボンド スリーエムジャパン 東亜合成 セメダイン
                            通常価格 2,450円 3,296円 5,253円 2,250円 2,436円 1,994円 1,747円 1,747円 458円 1,269円 2,153円 1,539円 2,162円
                            通常出荷日 2日目   4日目   6日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            透明 淡黄色 - - 透明 その他 その他 透明 - - 透明 透明
                            JANコード 4976742512711 - 6902545425123 - - 5010266294049 - - - - - - -
                            トラスココード 814-8162 - 814-8152 - - 814-8158 - - - - - - -
                            質量(g) 20.000 20.000 75.000 - - 20.000 - - - - - - -
                            材質1 主成分:シアノアクリレート系 シアノアクリレート系 主成分:エチルシアノアクリレート - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました