(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,674円 35,008円
税込単価
43,641円 38,509円

【特長】・グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4545384431331
  • トラスココード:
    130-9938
  • 材質1:
    釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43130325

1個

39,674円

35,008

( 38,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(黒)のセット品です。
・防音・吸音工事接着金具工法用です。
・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第2節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
・釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
【用途】
・【適用箇所】屋内
【商品仕様】
・スピンドル鋲規格(mm):【全長】32【クギ径】1.6φ【プレート寸法】24角【プレート厚】0.4【適用用材厚さ】50
・プラスチックボタンワッシャーPK規格(mm):【キャップ径】25φ【キャップ高さ】12.7
・【色】黒
・TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット
・JANコード:4545384431331
・トラスココード:130-9938
・質量:0g
【材質/仕上】
・【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【キャップ材】ポリプロピレン【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
【セット内容/付属品】
・プラボタン(クロ) 1000個・専用接着剤 SP-50(200g)3本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セットの型番43130325のページです。
型番43130325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

    TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 クロ 1000セット

    TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 クロ 1000セット

      TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ 500セット

      TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ 500セット

        TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 シロ 1000セット

        TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 シロ 1000セット

          TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 グレー 1000セット

          TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 グレー 1000セット

            TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 32 シロ 500セット

            TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 32 シロ 500セット

              TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 シロ 1000セット

              TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 シロ 1000セット

                和室の穴うめ材3色セット

                和室の穴うめ材3色セット

                  1.3kg すき間補修材

                  1.3kg すき間補修材

                    400g ひび割れ補修材

                    400g ひび割れ補修材

                      1.0kg 下地補修材

                      1.0kg 下地補修材

                        ブロックレンガモルタル(グレー)

                        ブロックレンガモルタル(グレー)

                          400g 水槽用パテ(グリーン)

                          400g 水槽用パテ(グリーン)

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント 建築の友 エスコ エスコ エスコ 家庭化学 エスコ
                            通常価格 39,674円 41,095円 26,519円 35,510円 51,067円 26,242円 34,671円 691円 760円 920円 590円 1,164円 690円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - - - 建築・内装用補修剤 -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - グレー -
                            JANコード 4545384431331 4545384431355 4545384431218 4545384431317 4545384431324 4545384431201 4545384431300 - - - - - -
                            トラスココード 130-9938 130-9941 130-9925 130-9937 130-9929 130-9927 130-9928 - - - - - -
                            材質1 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) - - - - - -

                            TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました